(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de tubo CD (tipo G)【1-10 piezas por paquete】

Acoplamiento de tubo CD (tipo G)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acoplamientos (tipo G) para conexiones de tubería a tubería CD/PF.

[Caracteristicas]
· Utilizado en conexiones de tubería a tubería.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque. Tipo recto delgado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDC-14G
CDC-16G
CDC-22G
CDC-28G
CDC-36G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14 (tubo corrugado de una capa para CD)26.955.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo corrugado de una capa para CD)28.460
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (tubo corrugado de una capa CD)36.173.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (tubo corrugado de una capa CD)44.092.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

36 (tubo corrugado de una capa para CD)53.5107.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina Estándar PSE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm