(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado: férulas, desnudo, sin collar

Terminal de crimpado: férulas, desnudo, sin collar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El procesamiento terminal de los extremos de los cables solo es posible.
· Para usar cuando la parte del collar de las férulas con collar no puede caber en los orificios de inserción del cableado en los bloques de terminales.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
216-101
216-102
216-103
216-104
216-105
216-106
216-107
216-108
216-109
216-110
216-112
216-113
216-115
216-121
216-122
216-123
216-124
216-132
216-141
216-143
216-144
216-151
216-152
216-162
216-163
216-164
216-166
216-167
216-187
216-188
216-189
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Diámetro interno de la virola
(mm)
Longitud de exposición de la férula
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221.08
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.28
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181.48
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.78
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142.010
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142.210
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.810
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103.512
50 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1084.512
25 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1065.815
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1028.320
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101/010.325
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103/014.525
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221.06
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.26
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181.46
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.76
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10240.857
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10221.010
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181.410
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.710
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10240.755
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10240.855
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10201.212
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181.412
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.712
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10142.212
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10122.812
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10122.818
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103.518
50 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1084.518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Contera