(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Luz LED Piloto (IP65)

Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Luz LED Piloto (IP65)
  • Descuento por volumen

Interruptor pulsador de alta calidad de 25 mm de diámetro con estructura de contacto momentáneo.

[Características]
· Pulsador de bloqueo rojo con forma de seta.

(i)Advertencia

Número de Parte
A30ILT100GLE
A30ILT200GLE
A30ILT200RLE
A30ILT200WLE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Tensión nominal
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Verde[Otro] 100/110V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Verde[Otro] 200/220V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rojo[Otro] 200/220V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco[Otro] 200/220V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del orificio de montaje Φ 30 A Circular Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente
Fuente de luz LED Dimensión vertical(mm) 40 Ancho de la dimensión(mm) 29.5
Profundidad de la dimensión(mm) 65.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm