(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable multinúcleo blindado de par trenzado, serie SPMC

Cable multinúcleo blindado de par trenzado, serie SPMC
  • Descuento por volumen

Un cable de par trenzado blindado que utiliza alambre de cobre recocido fino de 0.08 mm para dar una alta flexibilidad.

[Caracteristicas]
· El conductor utiliza 30/0.08 alambre de cobre recocido fino.
· Alcanza un alto nivel de flexibilidad.
· Utiliza una configuración de par trenzado que proporciona resistencia al ruido y características de señal favorables.
· Está protegido y es efectivo como medida EMC.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPMC-4(DG)-1
SPMC-4(DG)-2
SPMC-4(DG)-3
SPMC-4(DG)-4
SPMC-4(DG)-5
SPMC-4(DG)-6
SPMC-4(DG)-7
SPMC-4(DG)-8
SPMC-4(DG)-9
SPMC-4(DG)-10
SPMC-4(DG)-11
SPMC-4(DG)-12
SPMC-4(DG)-13
SPMC-4(DG)-14
SPMC-4(DG)-15
SPMC-4(DG)-16
SPMC-4(DG)-17
SPMC-4(DG)-18
SPMC-4(DG)-19
SPMC-4(DG)-20
SPMC-4(DG)-21
SPMC-4(DG)-22
SPMC-4(DG)-23
SPMC-4(DG)-24
SPMC-4(DG)-25
SPMC-4(DG)-26
SPMC-4(DG)-27
SPMC-4(DG)-28
SPMC-4(DG)-29
SPMC-4(DG)-30
SPMC-4(DG)-31
SPMC-4(DG)-32
SPMC-4(DG)-33
SPMC-4(DG)-34
SPMC-4(DG)-35
SPMC-4(DG)-36
SPMC-4(DG)-37
SPMC-4(DG)-38
SPMC-4(DG)-39
SPMC-4(DG)-40
SPMC-4(DG)-41
SPMC-4(DG)-42
SPMC-4(DG)-43
SPMC-4(DG)-44
SPMC-4(DG)-45
SPMC-4(DG)-46
SPMC-4(DG)-47
SPMC-4(DG)-48
SPMC-4(DG)-49
SPMC-4(DG)-50
SPMC-4(DG)-51
SPMC-4(DG)-52
SPMC-4(DG)-53
SPMC-4(DG)-54
SPMC-4(DG)-55
SPMC-4(DG)-56
SPMC-4(DG)-57
SPMC-4(DG)-58
SPMC-4(DG)-59
SPMC-4(DG)-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Corriente permisible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

442P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

542P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

642P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

742P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

842P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

942P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1142P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1242P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1342P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1442P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1542P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1642P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1742P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1842P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1942P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2042P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2142P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2242P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2342P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2442P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2542P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2642P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2742P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2842P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2942P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3042P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3142P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3242P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3342P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3442P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3542P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3642P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3742P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3842P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3942P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4042P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4142P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4242P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4342P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4442P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4542P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4642P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4742P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4842P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4942P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5042P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5142P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5242P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5342P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5442P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5542P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5642P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5742P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5842P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5942P1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6042P1.8

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.15 Tamaño AWG(AWG) 26 Tensión nominal 100V
Blindaje Presente Color de la vaina Gris oscuro brillante Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Configuración del conductor(Unidades / mm) 30/0.08
Diámetro exterior del conductor(mm) 0.51 Clasificación de temperatura(℃) 60 Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo
Otras propiedades Resistente al ruido