(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie MDR-0, Contador electrónico (Contador total)

Serie MDR-0, Contador electrónico (Contador total)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· DIN72 × 72 mm.
· Visualización a gran escala del tipo de supresión de cero.
· Incorpora una fuente de energía para uso de sensores.
· Puede usarse en entradas conectadas o desconectadas.
· Todos los aparatos tienen memoria conectada.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDR-060M

 
Número de Parte
MDR-060M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Contador total Método de visualización LED Mostrar dígitos 6 dígitos
Entrada de conteo (CH = N) 1 Método de montaje Panel Dimensiones de corte del panel 68.0x68.0
Tensión de alimentación AC dedicado Especificación Ninguno Dimensión vertical(mm) 72
Ancho de la dimensión(mm) 72 Profundidad de la dimensión(mm) 125 Método de computación Agregar / restar
Velocidad Máxima de Computación(Hz) 20 (con contacto), 5000 (sin contacto) Entrada (contando) Incluye contacto / no incluye contacto Reiniciar Botón de reinicio, reinicio externo
Conexión de cableado Terminal de tornillo Memoria Fuente de alimentación para sensor
Tensión de alimentación (detalles) Conmutación de 100/110 V CA, 200/220 V CA Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0 a +40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDR-060M de la serie Serie MDR-0, Contador electrónico (Contador total).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm