(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie MD-0, Contador electrónico (Contador total)

Serie MD-0, Contador electrónico (Contador total)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· DIN72X72.
· Pantalla de gran escala con estilo de supresión de cero (14.22 × 8.13 mm).
· Incorpora fuente de energía para uso de sensores.
· Utiliza tanto el punto de contacto como la entrada de punto sin contacto.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MD-040
MD-040M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Reiniciar Memoria Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Reinicio de botón, reinicio externo, reinicio de la fuente de alimentaciónNinguno-5 a +40
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Botón de reinicio, reinicio externo0 a +40
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Reiniciar Memoria Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Contador total Método de visualización LED Mostrar dígitos 4 dígitos o menos
Entrada de conteo (CH = N) 1 Método de montaje Panel Dimensiones de corte del panel 68.0x68.0
Tensión de alimentación AC dedicado Especificación Ninguno Dimensión vertical(mm) 72
Ancho de la dimensión(mm) 72 Profundidad de la dimensión(mm) 125 Método de computación Adición
Velocidad Máxima de Computación(Hz) 20 (con contacto), 1000 (sin contacto) Entrada (contando) Incluye contacto / no incluye contacto Conexión de cableado Terminal de tornillo
Fuente de alimentación para sensor Tensión de alimentación (detalles) Conmutación de 100/110 V CA, 200/220 V CA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm