(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de nylon【100 piezas por paquete】

Clip de nylon
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Clip de cable hecho de nylon 66 con protuberancias dentadas que evitan el deslizamiento cuando se aprieta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NK-9N
NK-12N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno cuando está fijo (agujero exterior)
(mm)
Diámetro interno cuando no está fijo (A)
(mm)
Diámetro del orificio de tornillo
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013.515.24.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017.819.85.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo A Material 66 nylon Color Leche blanca
Propiedades Resistencia a los golpes, resistencia al calor, aislamiento eléctrico y resistencia química, retardo de llama

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico