(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plicatube resistente al agua.

Plicatube resistente al agua.
  • Descuento por volumen

Conducto flexible de metal recubierto de vinilo para uso en exteriores que cumple con los estándares JIS C 8309. La funda de vinilo es resistente a la intemperie y al agua.

[Caracteristicas]
· La estructura emplea una tubería plisada con una tira de acero galvanizado como capa externa, una tira de acero como capa intermedia y papel resistente al agua como capa interna.
· No es un producto eléctrico designado, por lo que se admite la incrustación en concreto y el producto se puede usar para cableado interior de bajo voltaje, similar a la tubería de alambre de acero en áreas secas, excluyendo áreas especiales especialmente designadas.
· Los cables utilizados pueden ser cableado / cableado IV, etc.
· Utilice los accesorios estándar de Brica.
Tenga en cuenta que las rebabas en el extremo del tubo de Brica pueden causar lesiones en las manos, etc.
Por favor tome suficientes precauciones durante el manejo

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PV17
PV24
PV30
PV38
PV50
PV63
PV76
PV83
PV101
PV1710
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
1 rollo de longitud
(m)
Radio de curvatura interior mínimo (fijo)
(mm)
Espesor de película de PVC
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.116.650500.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.423.825700.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36.529.325900.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44.937.1251500.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.949.1202001.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.562.6103101.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85.376.0103801.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90.981.0104001.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

110.1100.265001.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.116.610500.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Gris Rango de temperatura(℃) -20 a 60 Propiedades Resistente al clima
Estándar JIS C3809, PSE Material PVC, fleje de acero galvanizado, fleje de acero, papel resistente al agua Grado de protección IP67