(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamiento combinado a prueba de agua (pre-acoplamiento impermeable + conducto de alambre de acero sin tornillo)

Acoplamiento combinado a prueba de agua (pre-acoplamiento impermeable + conducto de alambre de acero sin tornillo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acoplamiento combinado gracias a la conexión de preacoplamiento impermeable y conducto sin tornillos.
· Método de unión para conectar el tubo plica.
· La resistencia a la tracción del tubo plica y los acoplamientos es de 500 N (medio JIS).
· La resistencia a la tracción del conducto del cable eléctrico y el acoplamiento para # 15-30 es 500 N (medio JIS) y 1000 N para 38 y más (JIS pesado).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WKE17
WKE24
WKE30
WKE38
WKE50
WKI17
WKI24
WKI30
WKI38
WKI50
WKI50-54
WKI63
WKI76
WKI83
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Tubo de cable conectable (etc.) Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV17, PE17E19/C1915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV24, PE24E25/C2523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV30, PE30E31/C3129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV38, PE38E39/C3936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV50, PE50E51/C5148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV17, PE17G1615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV24, PE24G2222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV30, PE30G2828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV38, PE38G3636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV50, PE50G4242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV50, PE50G5448
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV63, PE63G5455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV76, PE76G7070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PV83, PE83G8280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -25 a 90
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) Grado de protección IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm