(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de plástico (incluye tornillos macho paralelos para usar con tuberías)【1-5 piezas por paquete】

Conector de plástico (incluye tornillos macho paralelos para usar con tuberías)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un conector de plástico para conectar el Keiflex al punto ciego del panel de control.
· Equipado con tubo de roscas macho en línea.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KMBGP16
KMBGP22
KMBGP28
KMBGP36
KMBGP54
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Tornillo de conexión (øS1)
(mm)
Tornillo de conexión (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16 (nota)1320.9G1/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

22 (Nota)1826.4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

28 (nota)2433.2G1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (Nota)3241.9G1-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

54 (Nota)4859.6G2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -20 a 90
Propiedades Resistente al aceite Materiales primarios PA6 Notas (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM y KI.
Grado de protección IP67 Retardante de llama UL94V0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm