(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de uso extraíble (con rosca de tubo de conducto de alambre de acero grueso)【1-20 piezas por paquete】

Conector de uso extraíble (con rosca de tubo de conducto de alambre de acero grueso)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector de tipo sin unión para conectar el tubo plica a las perforaciones en cajas.
· Con tornillo para conducto de acero grueso.
· La resistencia a la tracción del tubo plica y los acoplamientos es de 500 N (medio JIS).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BG17
BG24
BG30
BG38
BG50
BG50-54
BG63
BG76
BG83
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo de alambre conectable Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Tornillo de conexión (øS1)
(mm)
Tornillo de conexión (nominal) Estándar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10PZ171520.9CTG16JIS C8350, PSE

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10PZ242026.4CTG22JIS C8350, PSE

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-PZ302533.2CTG28JIS C8350, PSE
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-PZ383341.9CTG36JIS C8350, PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-PZ503947.8CTG42JIS C8350, PSE
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-PZ504859.6CTG54PSE

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-PZ635159.6CTG54JIS C8350, PSE
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-PZ766775.1CTG70JIS C8350, PSE

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-PZ837987.8CTG82JIS C8350, PSE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Zinc Die-Cast Aplicación Impermeable
Rango de temperatura(℃) -45 a 150 Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm