(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sanfleki ROBO (tipo estándar de alta resistencia)

Sanfleki ROBO (tipo estándar de alta resistencia)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NS20
NS25
NS32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Radio de Curvatura Requerido
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015.345 (Fixed) / 90 (Adjustable)20.015.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1019.650 (Fixed) / 100 (Adjustable)25.019.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026.085 (Fixed) / 165 (Adjustable)32.026.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo Corrugado Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -5 (Fixed) / -40 (Adjustable) Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 65 (Fixed) / 115 (Adjustable)
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resistencia al Aceite / Retardante de Llamas Color Negro
Material PA6 Rango de temperatura (cuando se mueve)(℃) -5 a 65 Rango de temperatura (cuando está fijo)(℃) -40 a 115
Propiedades Alta resistencia al aceite Estándar UL, JIS C8461-23 Grado de protección IP67
Retardante de llama UL94V2