(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sunflake-ROBO conector de uso de conexión extraíble (estándar)

Sunflake-ROBO conector de uso de conexión extraíble (estándar)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector para conectar Sunflake ROBO al panel extraíble del panel de control.
· Con tubería en línea roscas macho. Estándar.
· La resistencia a la tracción del conector con Sunflake ROBO # 16- # 63 es de 250 N (luz JIS).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N2BG20
N2BG25
N2BG32
N2BG40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Tornillo de conexión (øS1)
(mm)
Tornillo de conexión (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NS20, NP20, NF201420.9G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NS25, NP25, NF251926.4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NS32, NP32, NF322533.2G1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NS40, NP40, NF403341.9G1-1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de temperatura(℃) -20 a 90 Propiedades Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (con dispositivo de bloqueo) Materiales primarios PA66
Estándar UL Grado de protección IP67 Retardante de llama UL94V2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm