(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamiento combinado (para usar con un Keiflex y un conducto eléctrico de acero o un conducto eléctrico de acero grueso)【1-5 piezas por paquete】

Acoplamiento combinado (para usar con un Keiflex y un conducto eléctrico de acero o un conducto eléctrico de acero grueso)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acoplamiento combinado de fundición a presión para conectar un tubo Keiflex y un conducto eléctrico de acero.
· Para uso con conductos eléctricos de acero grueso.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KMKG16
KMKG22
KMKG28
KMKG54
KMKG70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Tubo de cable conectable (etc.) Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (nota)G1613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (Nota)G2218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (nota)G2824

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

54 (Nota)G5449

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

70 (nota)G7060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -20 a 90
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) Estándar UL, CSA
Notas (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM y KI. Grado de protección IP67

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm