(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento combinado (K-Flex + tubo de alambre de acero grueso / acero delgado)

Acoplamiento combinado (K-Flex + tubo de alambre de acero grueso / acero delgado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acoplamiento roscado combinado para conectar K-flex y tubos de alambre de acero.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KMK2E16
KMK2E22
KMK2E28
KMK2E42
KMKE16
KMKE22
KMKE28
KMKE36
KMKE42
KMKE54
KMKI22
KMKI28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Tubo de cable conectable (etc.)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (nota)E19/C19
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

22 (Nota)E25/C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (nota)E31/C31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42 (Nota)E51/C51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (nota)E19/C19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (Nota)E25/C25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

28 (nota)E31/C31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (Nota)E39/C39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42 (Nota)E51/C51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54 (Nota)E63/C63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (Nota)G22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (nota)G28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento Material Zinc Die-Cast Aplicación Impermeable
Rango de temperatura(℃) -20 a 90 Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente)
Notas (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM y KI. Grado de protección IP67

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm