(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas - tipo E2 con roscado pin paralelo, PA66【1-20 piezas por paquete】

Prensaestopas - tipo E2 con roscado pin paralelo, PA66
  • Descuento por volumen

Conector de sellado de cables.
[Características]
· La tuerca ciega tiene un mecanismo de bloqueo de roscas.
· Conector de 1 tamaño compatible con un diámetro exterior de cable con una diferencia de 4 mm.
· El cable compatible con un diámetro exterior de 8 mm o superior es un producto registrado por UL.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -20 a 90°C.
[Aplicaciones]
· Conector utilizado para conectar un cable al troquel de un panel de control, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
E2BG0416
E2BG0616
E2BG0816
E2BG1016
E2BG1216
E2BG1516
E2BG2022
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Diámetro de golpe de gracia
(mm)
Diámetro exterior del cable compatible
(mm)
Número de marco de embalaje Propiedades

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Φ2~4mmG(PF) 1/2"21.02 a 44Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (con dispositivo de bloqueo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ3~6mmG(PF) 1/2"21.03 a 66Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (con dispositivo de bloqueo)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Φ4~8mmG(PF) 1/2"21.04 a 88Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (con dispositivo de bloqueo)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Φ6~10mmG(PF) 1/2"21.06 a 1010Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (con dispositivo de bloqueo)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Φ8~12mmG(PF) 1/2"21.08 a 1212Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (con dispositivo de bloqueo)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Φ12~15mmG(PF) 1/2"21.012 a 1516Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (con dispositivo de bloqueo)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Φ16~20mmG(PF) 3/4"27.016 a 2020Resistente al aceite, resistente a las vibraciones (Con fijador de roscas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Gris Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resistencia al Aceite / Retardante de Llamas Norma Representativa UL / CSA / ROHS
Tipo Glandula de Cable Color Gris claro Materiales primarios PA66
Rango de temperatura -20 a 90 ° C Estándar UL, CSA Grado de protección IP67
Retardante de llama UL94V2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico