(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de 90 ° (con conducto utilice tornillos paralelos)【1-20 piezas por paquete】

Conector de 90 ° (con conducto utilice tornillos paralelos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conector de tipo 90 ° con conexión para la extracción del panel de control K-Flex.
· Con tubería en línea roscas macho.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KM90BG12
KM90BG16
KM90BG22
KM90BG28
KM90BG36
KM90BG42
KM90BG54
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Tornillo de conexión (øS1)
(mm)
Tornillo de conexión (nominal)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

12 (nota)1020.9G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (nota)1320.9G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (Nota)1826.4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (nota)2433.2G1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (Nota)3241.9G1-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

42 (Nota)3747.8G1-1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

54 (Nota)4859.6G2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -20 a 90
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) Estándar UL, CSA
Notas (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM y KI. Grado de protección IP67