(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta de crimpado manual

Herramienta de crimpado manual
  • Descuento por volumen

Las herramientas de engarzado manual de Molex están diseñadas para engarzar con precisión una variedad de terminales en cables cuando se usan junto con otros productos Molex.

[Características]
· Compatible con cables desde 30 AWG (0,25 mm) hasta 18 AWG (1,03 mm).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
57026-5000
57027-5000
57046-5000
57189-5000
57295-5000
JHTR1031C
JHTR1719C
JHTR5904
JHTR5907
JHTR5974
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Terminal conforme Tamaño de cable aplicable (AWG) Tamaño de cable aplicable (diámetro exterior del revestimiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5556 ~ 555818 a 20, 22 a 241.8 a 2.2, 1.5 a 1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5556 ~ 555818 a 20, 22 a 242.6 a 3.1, 2.3 a 2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50012 ~ 5001324, 26 a 281,15 (máximo)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

50217 ~ 5053918 a 20, 22 a 241.8 a 2.2, 1.5 a 1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5035122 a 24, 26 a 281.4 a 1.7, 1.1 a 1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1189 ~ 138118 a 24, 14 a 201.5 a 3.1, 1.9 a 3.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560 ~ 500618, 20 a 242.1 a 3.0, 1.5 a 2.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

519418 a 20, 22 a 241.9 a 3.0, 1.3 a 2.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5080222 a 24, 26 a 281.5 a 1.9, 1.2 a 1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

526322 a 24, 26 a 281.5 a 1.9, 1.2 a 1.4

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm