(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa estándar de .062 pulgadas (1625-NR)

Carcasa estándar de .062 pulgadas (1625-NR)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un conector Molex de 3.68 mm de paso para conexiones estándar de cable a cable. Están disponibles los tipos de montaje de una fila, doble fila y panel. (Carcasa de acoplamiento: 1625-NP, terminal compatible: 1561/1855)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1625-01R
1625-04R
1625-04R1
1625-06R
1625-06R1
1625-3R
1625-3R1
1625-9R
1625-9R1
1625-15R
1625-15R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Normas representativas Pitch
(mm)
Numero de fila Cerradura de acoplamiento Montaje en panel Material Color Notas Terminal conforme Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1UL / TUV / CSA---------
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4UL / TUV / CSA---------
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4UL / TUV / CSA---------
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6UL / TUV / CSA3.683PresentePresenteNYLON 66NaturalUL94V-21561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2067
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6UL / TUV / CSA3.683PresenteNingunoNYLON 66NaturalUL94V-21561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2066, 39-03-2067
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3UL / TUV / CSA---------
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3UL / TUV / CSA3.681PresenteNingunoNYLON 66NaturalUL94V-21561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-2031, 03-06-2032, 03-06-2033, 03-06-2034
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9UL / TUV / CSA---------
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9UL / TUV / CSA3.683PresenteNingunoNYLON 66NaturalUL94V-21561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-2091, 03-06-2092
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15CSA3.963PresentePresenteNYLON 66NaturalUL94V-21561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-3155
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15UL / TUV / CSA3.683PresenteNingunoNYLON 66NaturalUL94V-21561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-2151, 03-06-2152, 03-06-7152, 03-06-7155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Número de serie 1625
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 5
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno