(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conectores de alimentación Molex, disponibles en tipos de paso de 5.03 mm, 6.30 mm y 6.70 mm. (Carcasa de montaje: 1545R/1545R1, Terminal compatible: 1190)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Numero de nucleos | 2 | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 14 |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / CSA |
Pitch(mm) | 6.30 | Numero de fila | 1 | Cerradura de acoplamiento | Presente |
Material | NYLON 66 | Color | Natural | Notas | UL94V-2 |
Terminal conforme | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente