(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. (Carcasas de acoplamiento: 5272/5273/5274/5096/53405/5271, terminales compatibles: 5194/5225)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
5195-02 |
5195-03 |
5195-04 |
5195-05 |
5195-06 |
5195-07 |
5195-08 |
5195-09 |
5195-10 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 7 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / TUV / CSA |
Pitch(mm) | 3.96 | Numero de fila | 1 | Montaje en panel | Ninguno |
Material | NYLON 66 | Color | Natural | Notas | UL94V-2 |
Terminal conforme | 5194, 5225 | Compañero de apareamiento | 5272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente