(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos - terminal de conector, SPOX, serie 50802【1-10,000 piezas por paquete】

Contactos - terminal de conector, SPOX, serie 50802
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. (Carcasa compatible: 51191)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
50802-8000
50802-8100
50802-9001
50802-9101
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal Material

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

CadenaBronce fosforado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

IndividualBronce fosforado

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

CadenaLatón
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

IndividualLatón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 51191 Tamaño aplicable AWG 22 a 28 Compañero de apareamiento 5241

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm