(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de cable a placa SPOXTM - 5081

Cabezal de cable a placa SPOX<sup>TM</sup> - 5081
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. (Vivienda de acoplamiento: 5197)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5281-02A
5281-03A
5281-04A
5281-05A
5281-06A
5281-07A
5281-09A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 7 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA
Pitch(mm) 5.08 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Color Natural Compañero de apareamiento 5197