(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Oblea SPOXTM , ángulo (5268)

Oblea SPOX<sup>TM</sup> , ángulo (5268)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
La familia Spox de conectores de cable a placa fabricados por Molex tiene una estructura de acoplamiento que funciona dentro de un rango de paso de 2.50 mm a 5.08 mm. Angular. (Vivienda de acoplamiento: 5264)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5268-02A
5268-03A
5268-04A
5268-05A
5268-06A
5268-07A
5268-08A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 2.50 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Color Natural Compañero de apareamiento 5264

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm