(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector recto de cable a placa Mini-SPOXTM (5267)

Conector recto de cable a placa Mini-SPOX<sup>TM</sup> (5267)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. Derecho. (Vivienda de acoplamiento: 5264)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5267-02A-X
5267-03A-X
5267-04A-X
5267-05A-X
5267-06A-X
5267-07A-X
5267-08A-X
5267-09A-X
5267-10A-X
5267-11A-X
5267-12A-X
5267-14A-X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 2.50 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Color Natural Compañero de apareamiento 5264, 42219