(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector Molex de tipo fila simple y en ángulo recto para conexiones de placa de circuito a cable. Un pestillo de bloqueo amplio con estabilidad de acoplamiento y buena trabajabilidad. Tipo de ángulo (obleas de acoplamiento: 35362/35363, terminal compatible: 50212)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
35507-0200 |
35507-0300 |
35507-0400 |
35507-0500 |
35507-0600 |
35507-0700 |
35507-0800 |
35507-0900 |
35507-1000 |
35507-1200 |
35507-1300 |
35507-1500 |
35507-2000 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 2 | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | Ninguno | Pitch(mm) | 2.00 | Numero de fila | 1 |
Cerradura de acoplamiento | Presente | Montaje en panel | Ninguno | Color | Natural |
Terminal conforme | 50212 | Compañero de apareamiento | 35362, 35363 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente