(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector Molex de fila simple y de ángulo recto para conexiones de placa de circuito a cable. Un pestillo de bloqueo amplio con estabilidad de acoplamiento y buena trabajabilidad. Tipo recto (carcasa de acoplamiento: 35507)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
35362-0250 |
35362-0350 |
35362-0450 |
35362-0650 |
35362-0750 |
35362-0850 |
35362-0950 |
35362-1250 |
35362-1350 |
35362-1550 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Para PCB | Corriente permisible(A) | 2 | Voltaje permitido(V) | 125 |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / CSA |
Pitch(mm) | 2.00 | Numero de fila | 1 | Cerradura de acoplamiento | Presente |
Revestimiento terminal | Estaño | Color | Natural | Terminal conforme | 50212-8000 |
Compañero de apareamiento | 35507 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente