(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa de placa de circuito de paso de 1,25 mm PicoBladeTM (51047)

Carcasa de placa de circuito de paso de 1,25 mm PicoBlade<sup>TM</sup> (51047)
  • Descuento por volumen

Hay disponibles varios productos Molex opcionales de cable a circuito y de cable a cable opcionales adicionales. Existen variaciones en los encabezados de ambos tipos: tipo de montaje en superficie y tipo de orificio pasante. (Carcasa de acoplamiento: 51021, terminales compatibles: 50125/50133)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51047-0200
51047-0300
51047-0400
51047-0600
51047-0900
51047-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL Pitch(mm) 1.25 Numero de fila 1
Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Ninguno Color Natural
Terminal conforme 50125, 50133 Compañero de apareamiento 51021