(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos: terminal de conector, PicoBlade, paso de 1,25 mm, serie 50058/50579

Contactos: terminal de conector, PicoBlade, paso de 1,25 mm, serie 50058/50579
  • Descuento por volumen

Una variedad de productos de Molex de placa a circuito y de cable a cable opcionales disponibles. Existen variaciones en los encabezados de ambos tipos: tipo de montaje en superficie y tipo de orificio pasante. (Vivienda conforme: 51021)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
50058-8000
50058-8100
50079-8000
50079-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente permisible
(A)
Tamaño aplicable AWG Forma terminal
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

128 a 32Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1/0.8(AWG#32)28 a 32Individual
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

126 a 28Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

126 a 28Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) 125
Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 51021 Compañero de apareamiento 50125, 50133

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm