(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Oblea de placa de circuito PicoBladeTM con paso de 1,25 mm (53048)

Oblea de placa de circuito PicoBlade<sup>TM</sup> con paso de 1,25 mm (53048)
  • Descuento por volumen

Una cantidad de productos de Molex a placa de circuito y cable a cable opcionales adicionales disponibles. Existen variaciones en el encabezado de ambos tipos: tipo de montaje en superficie y tipo de orificio pasante. Tipo de ángulo (carcasa de acoplamiento: 51021)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
53048-0210
53048-0310
53048-0410
53048-0510
53048-0610
53048-0710
53048-0810
53048-1010
53048-1110
53048-1210
53048-1510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.25 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Color Natural Compañero de apareamiento 51021