(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PicoBladeTM Paso de 1,25 mm, cabezal de PCB PicoBlade, cable a placa (53047)

PicoBlade<sup>TM</sup> Paso de 1,25 mm, cabezal de PCB PicoBlade, cable a placa (53047)
  • Descuento por volumen

Hay disponibles varios productos Molex opcionales de cable a circuito y de cable a cable opcionales adicionales. Existen variaciones en los encabezados de ambos tipos: tipo de montaje en superficie y tipo de orificio pasante. Tipo recto (carcasa de acoplamiento: 51021)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
53047-0210
53047-0310
53047-0410
53047-0510
53047-0610
53047-0710
53047-0810
53047-0910
53047-1010
53047-1110
53047-1210
53047-1310
53047-1510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.25 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Compañero de apareamiento 51021