(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carcasa MX150 (33471)

Carcasa MX150 (33471)
  • Descuento por volumen

Carcasa compatible con Molex: 33481, terminal compatible: 33012

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
33471-0206
33471-0207
33471-0406
33471-0506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2Negro, color natural
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Gris (claro), color natural
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Negro, color natural
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Negro, color natural

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 22 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Pitch(mm) 3.50 Numero de fila 1
Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Ninguno Terminal conforme 33012, 34345-0001
Compañero de apareamiento 33481

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm