(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa MX150 (19433)

Carcasa MX150 (19433)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Carcasa de montaje Molex: 19432, Terminal compatible: 19431

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19433-0001

 
Número de Parte
19433-0001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Numero de nucleos 4 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 30
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 5.84 Numero de fila 2 Cerradura de acoplamiento Presente
Montaje en panel Ninguno Terminal conforme 19431 Compañero de apareamiento 19432-0001

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 19433-0001 de la serie Carcasa MX150 (19433).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm