(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50148

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50148
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un conector de cable a cable Molex compacto IP67 (clase de protección internacional) con una estructura a prueba de polvo y agua. (Carcasa compatible: 52213)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
50148-8000
50148-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) 25
Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 52213 Tamaño aplicable AWG 20 a 22
Compañero de apareamiento 50147

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm