(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los tipos Molex están disponibles en ambos tipos, recto y en ángulo recto. También hay disponibles piezas opcionales de cable a cable. Este producto tiene una alta trabajabilidad de acoplamiento en la pared de la guía de montaje. Tipo de ángulo (carcasas de acoplamiento: 51102/51103/51163)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
53426-0210 |
53426-0310 |
53426-0410 |
53426-0510 |
53426-0610 |
53426-0710 |
53426-0810 |
53426-0910 |
53426-1010 |
53426-1110 |
53426-1210 |
53426-1310 |
53426-1410 |
53426-1510 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Para PCB | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Dirección de conexión | Ángulo | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / TUV / CSA |
Pitch(mm) | 2.50 | Numero de fila | 1 | Cerradura de acoplamiento | Presente |
Revestimiento terminal | Estaño | Color | Blanco | Compañero de apareamiento | 51102, 51103, 51163, 51164, 50351, 50752 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente