(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezal recto Mini-Fit Jr. ™ (5566)

Cabezal recto Mini-Fit Jr. ™ (5566)
  • Descuento por volumen

Los conectores Molex para cable a cable y placa a placa están disponibles en los tipos de fila simple y doble. Conector de alimentación para una corriente nominal máxima de 13.0 A. Tipo recto. (Vivienda de acoplamiento: 5557)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5566-02A
5566-02A-210
5566-04A
5566-04A-210
5566-06A
5566-06A-210
5566-08A
5566-08A-210
5566-10A
5566-10A-210
5566-12A
5566-12A-210
5566-14A
5566-14A-210
5566-16A
5566-16A-210
5566-18A
5566-18A-210
5566-20A
5566-20A-210
5566-22A
5566-22A-210
5566-24A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Notas
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

16UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22UL94V-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22UL94V-0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24UL94V-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 9 Voltaje permitido(V) 600
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 4.20 Numero de fila 2 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Material NYLON 66 Color Natural
Terminal conforme 5556 Compañero de apareamiento 5557