(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - terminal de conector, mini-fit jr., serie 5556 G【1-4,000 piezas por paquete】

Contactos - terminal de conector, mini-fit jr., serie 5556 G
  • Descuento por volumen

Los conectores Molex para cable a cable y placa a placa están disponibles en los tipos de fila simple y doble. Conector de alimentación para una corriente nominal máxima de 13.0 A. (Carcasa conforme: 5557)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5556GS7F
5556GS27F
5556GSL7F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño aplicable AWG Forma terminal

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-18 a 24Cadena
6,000 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022 a 28Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-18 a 24Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 9
Voltaje permitido(V) 600 Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 5557
Compañero de apareamiento 5558, 5566, 5569