(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sistema de conector Milli-gridTM (87831)

Sistema de conector Milli-grid<sup>TM</sup> (87831)
  • Descuento por volumen

Producto Molex de paso de 2.00 mm con varias variaciones para placa a placa, cable a placa y FFC a placa. Contribuye a la flexibilidad del diseño. (Carcasa compatible: 51110)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

87831-1420

 
Número de Parte
87831-1420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Numero de nucleos 14 Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) 125 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 2
Cerradura de acoplamiento Presente Revestimiento terminal Estaño Color Negro
Compañero de apareamiento 50394, 51110, 87568, 79107, 79108, 79109

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 87831-1420 de la serie Sistema de conector Milli-gridTM (87831).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm