(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La cabeza de la carcasa del receptáculo Molex utiliza un bloqueo de fricción para deslizarse dentro de la abertura. Ofrece una excelente protección del circuito y durabilidad contra la inserción y extracción constantes. Tipo de ángulo (carcasa de acoplamiento: 51065)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
53254-0270 |
53254-0470 |
53254-0570 |
53254-0670 |
53254-0770 |
53254-0870 |
53254-1070 |
53254-1270 |
53254-1370 |
53254-1570 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Para PCB | Corriente permisible(A) | 2 | Voltaje permitido(V) | 125 |
Dirección de conexión | Ángulo | Clasificación del IP | Ninguno | Pitch(mm) | 2.00 |
Numero de fila | 1 | Cerradura de acoplamiento | Presente | Revestimiento terminal | Estaño |
Compañero de apareamiento | 51065, 50212 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente