(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Oblea de placa de circuito de paso de 2,0 mm MicroClasp® (55959)

Oblea de placa de circuito de paso de 2,0 mm MicroClasp® (55959)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un producto Molex que ahorra espacio y ofrece una extracción más fácil que otros sistemas similares de conexión de placa de circuito a cable de 2.00 mm (.079 ") y 2.50 mm (.098"). Tipo de ángulo (carcasa de acoplamiento: 51353).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
55959-0830
55959-1030
55959-1230
55959-1430
55959-1630
55959-1830
55959-2030
55959-2230
55959-2430
55959-2630
55959-2830
55959-3030
55959-3230
55959-3430
55959-3830
55959-4030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Normas representativas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno Pitch(mm) 2.00
Numero de fila 2 Cerradura de acoplamiento Presente Revestimiento terminal Estaño
Color Natural Compañero de apareamiento 51353