(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa de placa de circuito impreso MicroBladeTM con paso de 2,00 mm (51004)

Carcasa de placa de circuito impreso MicroBlade<sup>TM</sup> con paso de 2,00 mm (51004)
  • Descuento por volumen

Un producto Molex altamente confiable con un terminal tipo caja y un diseño flexible en ángulo recto y recto. Tipo de bloqueo de fricción. Terminal (terminal compatible: 50011, obleas de acoplamiento: 53014/53015/53025)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51004-0500
51004-1100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 2 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 2.00
Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente Terminal conforme 50011
Compañero de apareamiento 53014, 53015, 53025