(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Oblea de ángulo de placa de circuito de paso de 2,00 mm MicroBladeTM (51005)

Oblea de ángulo de placa de circuito de paso de 2,00 mm MicroBlade<sup>TM</sup> (51005)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un producto Molex altamente confiable con un terminal tipo caja y un diseño flexible en ángulo recto y recto. Tipo de ángulo (carcasa de acoplamiento: 51004)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
53015-0610
53015-1010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Compañero de apareamiento 51004, 50011

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm