(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

FFC-FPC (a través del orificio) (5597) Tipo recto

FFC-FPC (a través del orificio) (5597) Tipo recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Hay una variedad de conectores Molex disponibles tanto para FFC (cables flexibles planos) como para FPC (placas de circuito impreso flexibles). (1.25 mm de paso, ZIF, tipo recto)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5597-04CPB7F
5597-06CPB7F
5597-08CPB7F
5597-10CPB7F
5597-12CPB7F
5597-14CPB7F
5597-17CPB7F
5597-18CPB7F
5597-20CPB7F
5597-26CPB7F
5597-28CPB7F
5597-29CPB7F
5597-30CPB7F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

17
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

26
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 200 Dirección de conexión Recto Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.25 Revestimiento de sección de acoplamiento Bismuto de estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm