(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

FFC-FPC (Orificio pasante) (5597) Tipo de contacto de superficie superior

FFC-FPC (Orificio pasante) (5597) Tipo de contacto de superficie superior
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Hay una variedad de conectores Molex disponibles tanto para FFC (cables flexibles planos) como para FPC (placas de circuito impreso flexibles). (Paso de 1.25 mm, tipo de contacto de superficie superior ZIF)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5597-03APB7F
5597-04APB7F
5597-08APB7F
5597-10APB7F
5597-12APB7F
5597-14APB7F
5597-16APB7F
5597-17APB7F
5597-18APB7F
5597-19APB7F
5597-20APB7F
5597-26APB7F
5597-28APB7F
5597-30APB7F
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
Disponible

7 Días o más

3
Disponible

7 Días o más

4
Disponible

7 Días o más

8
Disponible

7 Días o más

10
Disponible

7 Días o más

12
Disponible

7 Días o más

14
Disponible

7 Días o más

16
Disponible

7 Días o más

17
Disponible

7 Días o más

18
Disponible

8 Días o más

19
Disponible

7 Días o más

20
Disponible

7 Días o más

26
Disponible

7 Días o más

28
Disponible

7 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 200 Dirección de conexión Ángulo Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.25 Revestimiento de sección de acoplamiento Bismuto de estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m