(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Hay una variedad de conectores Molex disponibles tanto para FFC (cables flexibles planos) como para FPC (placas de circuito impreso flexibles). (Paso de 1,0 mm, NO ZIF, tipo en ángulo)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
52807-0810 |
52807-1810 |
52807-2010 |
Cargando…
Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) | Aplicación | Para PCB | Corriente permisible(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje permitido(V) | 50 | Dirección de conexión | Ángulo | Normas representativas | UL |
Pitch(mm) | 1.0 | Revestimiento de sección de acoplamiento | Estaño |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente