(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

FFC-FPC (Orificio pasante) (52045) Tipo recto

FFC-FPC (Orificio pasante) (52045) Tipo recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Hay una variedad de conectores Molex disponibles tanto para FFC (cables flexibles planos) como para FPC (placas de circuito impreso flexibles). (Paso de 1,0 mm, NO ZIF, tipo recto)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
52045-2445
52045-2545
52045-3845
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 200 Dirección de conexión Recto Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.25 Revestimiento de sección de acoplamiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm