(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Ilme Insert]CQE/CQEE 16 A/500 V General-Purpose Crimp Type

[Ilme Insert]CQE/CQEE 16 A/500 V General-Purpose Crimp Type

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

This is a standard Series of general-purpose Ilme’s connectors.
[Features]
・ It can be used with higher density and space-saving wiring.
・ Normally, it can be used up to 500 V, but it can be used at higher voltage (1,000 V) by reducing the number of contact pins used and
arranging it properly.

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CQEF 32 N
CQEF 46 N
CQEM 32 N
CQEM 46 N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Nombres de piezas Tamaño del recinto
(mm)
Detalles
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)64Inserto hembra77.62Numero 1 al 32 / Número 33 al 64
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)92Inserto hembra104.62Numero 1 a 46 / Número 47 al 92
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)64Inserto macho77.62Numero 1 al 32 / Número 33 al 64
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)92Inserto macho104.62Numero 1 a 46 / Número 47 al 92

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 500 Método de conexión del cable Rizar
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CSA Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Material Resina termoplástica resistente al fuego. Notas Los contactos se venden por separado.
Otras normas GL, GOST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico