(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Inserto de cableado de motor CQ
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre conectores rectangulares: inserto, cableado de motor, serie CQ, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CQF 08 |
CQM 04/2 |
CQM 08 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | A・B・C | Aplicación | Conexión de cable |
---|---|---|---|---|---|
Método de conexión del cable | Rizar | Dirección de conexión | Recto | Normas representativas | UL / CUL / CSA |
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) | -40 | Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | +125 | Tamaño del recinto(mm) | 32.13 |
Material | Resina termoplástica resistente al fuego. | Notas | Los contactos se venden por separado. | Otras normas | GOST |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente