(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores rectangulares - inserto, 690 V, 35 A, roscados, alta corriente, serie CP

Conectores rectangulares - inserto, 690 V, 35 A, roscados, alta corriente, serie CP
  • Descuento por volumen

CP, tipo de tornillo de alta corriente, inserción de 35 A / 690 V

[Caracteristicas]
・CP
· Tipo de resorte de alta corriente.
▪ 35A / 690V.
▪ Insertar

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPF 06
CPF 06 N
CPM 06
CPM 06 N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Nombres de piezas Color Tamaño del recinto
(mm)
Detalles Notas
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)6Inserto hembra-77.27Con contacto femeninoCon placas de protección de energía
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)12Inserto hembraNegro77.62-Con placa de protección de alambre
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)6Inserto macho-77.27Con contacto masculinoCon placas de protección de energía
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)12Inserto machoNegro77.62-Con placa de protección de alambre

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 35 Voltaje permitido(V) 690 Método de conexión del cable Tornillo de fijación
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CCC / CSA Tamaño de cable aplicable (sección transversal)((mm)2) 1.50 a 6
Tamaño de cable aplicable(AWG) 16 a 10 Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125
Material Resina termoplástica resistente al fuego. Otras normas GOST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm