(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - crimpar, 16 A

Contactos - crimpar, 16 A
  • Descuento por volumen

16 A, contacto engarzado

[Características]
· También puede utilizar los insertos y gabinetes disponibles para aplicaciones de hasta 180°C, según sea necesario.
· También se pueden utilizar parcialmente contactos con una sección transversal de 4 mm2 .

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CC 0.5 AN
CC 0.7 AN
CC 1.0 AN
CC 1.5 AN
CC 2.5 AN
CCFA 0.3
CCFA 0.5
CCFA 0.7
CCFA 1.0
CCFA 1.5
CCFA 2.5
CCFA 3.0
CCFA 4.0
CCMA 0.3
CCMA 0.5
CCMA 0.7
CCMA 1.0
CCMA 1.5
CCMA 2.5
CCMA 3.0
CCMA 4.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
(mm²)
Tamaño de cable aplicable (AWG)
50 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho (enchufe)0.520
50 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho (enchufe)0.7518
50 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho (enchufe)118
50 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho (enchufe)1.516
50 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho (enchufe)2.514
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)0.14 a 0.3726 a 22
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)0.520
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)0.7518
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)118
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1.516
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)2.514
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)312
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)412
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)0.14 a 0.3726 a 22
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)0.520
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)0.7518
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)118
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1.516
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)2.514
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)312
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 16
Voltaje permitido(V) 400 Método de conexión del cable Rizar Normas representativas UL / CCC / CSA
Nombres de piezas Contacto de crimpado Tratamiento superficial (material) Plateado Otras normas GL, GOST